Тяжёлые гидравлические съёмники

Мощные самоцентрирующиеся гидравлические съёмники

Тяжёлые гидравлические съёмники серии TMHP
Тяжёлые гидравлические съёмники серии TMHP
Гидравлические съёмники SKF TMHP 15,TMHP 30 и TMHP 50 соединяют в себе большую мощность и безопасность. Эти самоцентрирующиеся съёмники незаменимы там, где требуются очень большие усилия.
  • Гидравлические съёмники с максимальным демонтажным усилием 15, 30 и 50 Т-с (от 33 700 до 112 700 фунтов-силы)
  • Рычажная система обеспечивает равномерное распределение демонтажных усилий и снижает риск повреждения вала или подшипника
  • Большая мощность и удобство эксплуатации (самоцентровка, подъёмная рукоятка, рым-болты и т.д.)
  • Может поставляться отдельно или в комплекте с гидравлическим насосом SKF TMJL 100
Технические характеристики (метрические единицы)
Обозначение*
Кол-во
захватов

Ширина захвата
Длина
захватов

кол-во
мм
мм
TMHP 15/260
3
195-386
264
TMHP 30/170
3
290-500
170
TMHP 30/350
3
290-500
350
TMHP 30/600
3
290-500
600
TMHP 50/140
3
310-506
140
TMHP 50/320
3
310-506
320
TMHP 50/570
3
310-506
570
* Также может поставляться без гидравлического насоса TMJL 100. При заказе добавьте суффикс «X» к обозначению (например, TMHP 30/170X).
Технические характеристики (метрические), продолжение
Обозначение*
Ход
Максимальное
рабочее
давление

Максимальное
демонтажное
усилие

Вес
мм
МПа
кН
кг
TMHP 15/260
100
80
150
34
TMHP 30/170
50
80
300
45
TMHP 30/350
50
80
300
47
TMHP 30/600
50
80
300
56
TMHP 50/140
40
80
500
47
TMHP 50/320
40
80
500
54
TMHP 50/570
40
80
500
56
* Также может поставляться без гидравлического насоса TMJL 100. При заказе добавьте суффикс «X» к обозначению (например, TMHP 30/170X).
Технические характеристики (британские единицы)
Обозначение*
Кол-во
захватов

Ширина захвата
Длина
захватов

кол-во
дюймы
дюймы
TMHP 15/260
3
7,7-15,2
10,4
TMHP 30/170
3
11,4-19,7
6,7
TMHP 30/350
3
11,4-19,7
13,7
TMHP 30/600
3
11,4-19,7
23,6
TMHP 50/140
3
12,2-19,9
5,5
TMHP 50/320
3
12,2-19,9
12,6
TMHP 50/570
3
12,2-19,9
22,4
* Также может поставляться без гидравлического насоса TMJL 100. При заказе добавьте суффикс «X» к обозначению (например, TMHP 30/170X).
Технические характеристики (британские), продолжение
Обозначение*
Ход
Максимальное
рабочее
давление

Максимальное
демонтажное
усилие

Вес
дюймы
дюймы/фунт²
фунт-силы
фунты
TMHP 15/260
3,9
11 600
33 700
75
TMHP 30/170
2,0
11 600
67 400
99
TMHP 30/350
2,0
11 600
67 400
104
TMHP 30/600
2,0
11 600
67 400
123
TMHP 50/140
1,6
11 600
112 000
104
TMHP 50/320
1,6
11 600
112 000
119
TMHP 50/570
1,6
11 600
112 000
123
* Также может поставляться без гидравлического насоса TMJL 100. При заказе добавьте суффикс «X» к обозначению (например, TMHP 30/170X).
Данные для заказа деталей
Кол-во
Обозначение
Описание
TMHP 15
TMHP 30
TMHP 50
1
TMHP ...-1
1 x захват / длина захвата
264 мм
170 мм
140 мм



10,4 дюйма
6,7 дюйма
5,5 дюйма
2
TMHP ...-2
1 x захват / длина захвата
344 мм
350 мм
320 мм



14,2 дюйма
13,7 дюйма
12,6 дюйма
3
TMHP ...-3
1 x захват / длина захвата
439 мм
600 мм
570 мм



17,3 дюйма
23,6 дюйма
22,4 дюйма
4
TMHP ...-4
1 x захват / длина захвата
689 мм
-
-



27,1 дюйма
-
-
5
TMHP ...-5
Привод с центрирующим наконечником

TMHP ...-11
Комплект для ремонта
SKF logo