Стандартные съёмники

Удобные механические съёмники с двумя и тремя захватами

Стандартные механические съёмники серии TMMP
Механические съёмники SKF
Наиболее эффективным способом демонтажа мало- и среднегабаритных подшипников качения является использование механических съёмников. Применение съёмников SKF для демонтажа позволяет исключить повреждение как подшипников, так и сопряжённых с ними посадочных поверхностей. Съёмники SKF просты и безопасны в работе.
  • Ассортимент включает 5 механических съёмников с двумя или тремя захватами
  • Максимальный размер охватываемой детали — от 65 до 300 мм (от 2,6 до 11,8 дюйма)
  • Конус для автоматического центрирования и самоустановки
  • Тяги подпружинены для удобства использования
  • Закалённая высококачественная углеродистая сталь
Технические характеристики (метрические единицы)
Обозначение
Кол-во

захватов
Ширина
захвата
Длина

захватов
Макс.
демонтажное

усилие
Вес

кол-во
мм
мм
кН
кг
TMMP 2x65
2
65
60
6,0
0,4
TMMP 2x170
2
170
135
18,0
1,9
TMMP 3x185
3
185
135
24,0
2,5
TMMP 3x230
3
230
210
34,0
5,5
TMMP 3x300
3
300
240
50,0
9,0
Технические характеристики (британские единицы)
Обозначение
Кол-во

захватов
Ширина
захвата
Длина

захватов
Макс.
демонтажное

усилие
Вес

кол-во
дюймы
дюймы
фунт-сила
фунты
TMMP 2x65
2
2,6
2,4
1340
0,9
TMMP 2x170
2
6,7
5,3
4030
4,2
TMMP 3x185
3
7,3
5,3
5380
5,5
TMMP 3x230
3
9,1
8,3
7610
12
TMMP 3x300
3
11,8
9,4
11 200
20
  • Technical data
    Technical data (metric)
    Designation
    No.
    of
    arms
    Width
    of grip
    Effective
    length
    of arms
    Max.
    with-
    drawal
    force
    Weight

    qty
    mm
    mm
    kN
    kg
    TMMP 2x65
    2
    65
    60
    6,0
    0,4
    TMMP 2x170
    2
    170
    135
    18,0
    1,9
    TMMP 3x185
    3
    185
    135
    24,0
    2,5
    TMMP 3x230
    3
    230
    210
    34,0
    5,5
    TMMP 3x300
    3
    300
    240
    50,0
    9,0
    Technical data (imperial)
    Designation
    No.
    of
    arms
    Width
    of grip
    Effective
    length
    of arms
    Max.
    with-
    drawal
    force
    Weight

    qty
    in
    in
    lbf
    lb
    TMMP 2x65
    2
    2.6
    2.4
    1,340
    0.9
    TMMP 2x170
    2
    6.7
    5.3
    4,030
    4.2
    TMMP 3x185
    3
    7.3
    5.3
    5,380
    5.5
    TMMP 3x230
    3
    9.1
    8.3
    7,610
    12
    TMMP 3x300
    3
    11.8
    9.4
    11,200
    20
  • Spare parts
SKF logo