Обратные съёмники

Лёгкий демонтаж подшипников даже в ограниченном пространстве

Обратные съёмники серии TMBS Е
Съёмники SKF серии TMBS E
Обратные съёмники SKF серии TMBS E с большим демонтажным усилием предназначены для демонтажа подшипников в тех случаях, когда обычные съёмники неприменимы из-за ограниченного пространства или глубокой посадки подшипника. Съёмники TMBS 100E и TMBS 150E оснащены гидроприводом, который позволяет создавать усилие до 100 кН (11,2 тс). Съёмник TMBS 50E оборудован механическим приводом.
  • Специальная форма пластин позволяет легко устанавливать их на вал между подшипником и заплечиком даже в условиях ограниченного пространства
  • Захват подшипника за внутреннее кольцо снижает необходимое для демонтажа усилие
  • Высокое демонтажное усилие, до 100 кН (11,2 тс), позволяет использовать съёмники TMBS 100E и TMBS 150E для решения широкого круга задач
  • Съёмники TMBS 100E и TMBS 150E обеспечивают создание необходимых демонтажных усилий
  • Съёмники TMBS 100E и TMBS 150E оснащены удлинителями, которые позволяют быстро настраивать их на требуемую демонтажную длину
  • Максимальная рабочая длина 825 мм (32,5 дюйма) и максимальный диаметр вала 150 мм (6 дюймов) позволяют использовать съёмники серии TMBS E для решения широкого круга задач
  • Гидропривод оснащён предохранительным клапаном, который ограничивает демонтажное усилие до величины 100 кН (11,2 тс), что уменьшает риск перегрузки съёмника
  • Подпружиненный упор гидропривода позволяет легко центрировать съёмник без риска повреждения вала
  • Большой ход гидропривода, 80 мм (3,1 дюйма), позволяет осуществить демонтаж за одну операцию
  • Создание усилия с помощью гидравлики проще и эффективнее, чем с помощью вращения
  • Удлинители гидропривода позволяют быстро настраивать его на требуемую демонтажную длину

Комплект обратного съёмника TMBS 50E (рис. 1)
Комплект обратного съёмника TMBS 100E (рис. 2)
Комплект обратного съёмника TMBS 150E (рис. 3)

Технические характеристики
Обозначение
TMBS 50E
Комплектация
1 x комплект хомутов
1 x механический винт
1 x поперечина
2 x основных штока
Расчётное рабочее усилие
30 кН (3,4 тс)
Максимальная рабочая длина
110 мм (4,3 дюйма)
Диапазон диаметров валов
7–50 мм (0,3–2 дюйма)
Размеры кейса
295 x 190 x 55 мм
(11,6 x 7,5 x 2 дюйма)
Вес
1,8 кг (4 фунта)
Технические характеристики
Обозначение
TMBS 100E
Комплектация
1 x комплект хомутов
2 x основных штока
2 x удлинительных стержня, 125 мм (4,9 дюйма)
4 x удлинительных стержня, 285 мм (11,2 дюйма)
1 x поперечина
1 x гидропривод TMHS 100
2 x удлиняющие насадки для
гидропривода; 50, 100 мм (2,0, 3,9 дюйма)
1 x центрирующий упор
для гидропривода
Максимальная длина хода
80 мм (3,1 дюйма)
Расчётное рабочее усилие
100 кН (11,2 тс)
Максимальная рабочая длина
120–816 мм (4,7–31,1 дюйма)
Диапазон диаметров валов
20–100 мм (0,8–4 дюйма)
Гидравлический цилиндр с резьбой
1 1/2–16 UN
Размеры кейса
580 x 410 x 70 мм
(23 x 16 x 2,8 дюйма)
Вес
13,5 кг (29,8 фунта)
Технические характеристики
Обозначение
TMBS 150E
Комплектация
1 x комплект хомутов
2 x основных штока
2 x удлинительных стержня, 125 мм (4,9 дюйма)
4 x удлинительных стержня, 285 мм (11,2 дюйма)
1 x поперечина
1 x гидропривод TMHS 100
2 x удлиняющие насадки для
гидропривода; 50, 100 мм (2,0, 3,9 дюйма)
1 x центрирующий упор
для гидропривода
Максимальная длина хода
80 мм (3,1 дюйма)
Расчётное рабочее усилие
100 кН (11,2 тс)
Максимальная рабочая длина
120–816 мм (4,7–31,1 дюйма)
Диапазон диаметров валов
35–150 мм (1,4–6 дюймов)
Гидравлический цилиндр с резьбой
1 1/2–16 UN
Размеры кейса
580 x 410 x 70 мм
(23 x 16 x 2,8 дюйма)
Вес
17 кг (37,5 фунта)

Technical data

  • TMBS 50E
    Technical data
    Designation
    TMBS 50E
    Contents
    1 x separator set
    1 x mechanical spindle
    1 x beam
    2 x main rods
    Nominal working force
    30 kN (3.4 US ton)
    Maximum reach
    110 mm (4.3 in.)
    Shaft diameter range
    7–50 mm (0.3–2 in.)
    Carrying case dimensions
    295 x 190 x 55 mm
    (11.6 x 7.5 x 2 in.)
    Weight
    1,8 kg (4 lb)
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E

Spare parts

  • TMBS 50E
    Spare parts TMBS 50E
    DescriptionDesignation
    BeamTMBS 50E-1
    SpindleTMBS 50E-2
    Main rods, washers (4 pcs), bolts and nuts (2 pcs)TMBS 50E-1K
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E
SKF logo