Съёмники подшипников

Снижение риска повреждения деталей и травматизма персонала

SKF предлагает целый ряд съёмников с различными типами захвата: внешние, внутренние и с глухим захватом. Ассортимент включает механические и гидравлические съёмники, а также съёмники с гидроусилителями для больших демонтажных усилий

Карта выбора съёмников SKF

Обозначение
Ширина захвата
Длина захвата

мм
дюймы
мм
дюймы
Стандартные съёмники SKF
TMMP 2x65
15–65
0,6–2,6
60
2,4
TMMP 2x170
25–170
1,0–6,7
135
5,3
TMMP 3x185
40–185
1,6–7,3
135
5,3
TMMP 3x230
40–230
1,6–9,0
210
8,3
TMMP 3x300
45–300
1,8–11,8
240
9,4
Реверсивные съёмники SKF серии TMMR F
TMMR 40F
23–48
0,9–1,9
67
2,6
TMMR 60F
23–68
0,9–2,7
82
3,2
TMMR 80F
41–83
1,6–3,3
98
3,9
TMMR 120F
41–124
1,6–4,9
124
4,9
TMMR 160F
68–164
2,7–6,5
143
5,6
TMMR 200F
65–204
2,6–8,0
169
6,7
TMMR 250F
74–254
2,9–10,0
183
7,2
TMMR 350F74–3542,9–13,92389,4
TMMR 160XL42–1401,7–5,52218,7
TMMR 200XL42–1801,7–7,12218,7
TMMR 250XL44–236
1,7–9,32218,7
TMMR 350XL44–336
1,7–13,2
221
8,7
Тяжёлые съёмники SKF
TMMP 6
50–127
2,0–5,0
120*
4,7*
TMMP 10
100–223
3,9–8,7
207*
8,2*
TMMP 15
140–326
5,5–12,8
340*
13,4*
Механические съёмники SKF EasyPull
TMMA 60
36–150
1,4–5,9
150
5,9
TMMA 80
52–200
2,0–7,8
200
7,8
TMMA 120
75–250
3,0–9,8
250
9,8
Гидравлические съёмники SKF EasyPull
TMMA 75H
52–200
2,0–7,8
200
7,8
TMMA 75H/SET52–200
2,0–7,8
200
7,8
TMMA 100H75–250
3,0–9,8
250
9,8
TMMA 100H/КОМПЛЕКТ
75–250
3,0–9,8
250
9,8
Комплект гидравлических съёмников SKF
TMHP 10E
75–280
3,0–11,0
110–200
4,3–7,9
Комплект гидравлических съёмников SKF
TMHC 110E
50–170
1,9–6,7
70–120
2,8–4,7
Тяжёлые гидравлические съёмники SKF
TMHP 15/260
195–386
7,7–15,2
264
10,4
TMHP 30/170
290–500
11,4–19,7
170
6,7
TMHP 30/350
290–500
11,4–19,7
350
13,7
TMHP 30/600
290–500
11,4–19,7
600
23,6
TMHP 50/140
310–506
12,2–19,9
140
5,5
TMHP 50/320
310–506
12,2–19,9
320
12,6
TMHP 50/570
310–506
12,2–19,9
570
22,4

Съёмники подшипников

SKF logo