Внутренние съёмники

Быстрый и простой демонтаж подшипников из корпусов

Комплекты внутренних съёмников SKF предназначены для демонтажа подшипников с посадкой по наружному кольцу из корпусов. Съёмники отвечают требованиям надлежащей прочности и долговечности и подходят для широкого диапазона диаметров отверстий подшипников. Применение скользящего молотка позволяет увеличить монтажные усилия, а его эргономическая конструкция повышает безопасность труда.

Серия TMIC

  • Расширяемые захваты изготавливаются из высокопрочных материалов
  • Разработаны для работ в условиях ограниченного пространства за подшипником
  • Подходят для подшипников с отверстиями от 7 до 28 мм

Серия TMIP

  • Уникальная запатентованная конструкция SKF позволяет сократить время демонтажа
  • В отличие от большинства внутренних съёмников, подпружиненные съёмники быстро и просто позиционируются одним движением.
  • Конструкция захвата с прочной и надёжной фиксацией за внутреннее кольцо позволяет увеличить прилагаемое усилие
  • Два разных комплекта подходят для отверстий подшипников в диапазонах 7–28 и 30–60 мм

Видеоматериалы по продукции

Комплекты внутренних съёмников SKF

TMIC 7–28 (рис. 1)
Поставляется с 4 расширяемыми захватами для отверстий диаметром от 7 до 28 мм (от 0,28 до 1,1 дюйма)
TMIP 7–28 (рис. 2)
Поставляется с 4 съёмниками для отверстий диаметром от 7 до 28 мм (от 0,28 до 1,1 дюйма)
TMIP 30–60 (рис. 3)
Поставляется с 2 съёмниками для отверстий диаметром от 30 до 60 мм (от 1,2 до 2,4 дюйма)
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    ОбозначениеTMIC 7–28
    Диаметр отверстия подшипника7–28 мм (0,28–1,1 дюйма)
    Размер кейса
    (д x ш x в)
    530 x 85 x 180 мм
    (20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма)
    Вес3,0 кг (6,6 фунта)

     

    Технические характеристики
    ОбозначениеTMIP 7–28
    Диаметр отверстия подшипника7–28 мм (0,28–1,1 дюйма)
    Размер кейса
    (д x ш x в)
    530 x 85 x 180 мм
    (20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма)
    Вес3,1 кг (6,8 фунта)

     

    Технические характеристики
    ОбозначениеTMIP 30-60
    Диаметр отверстия подшипника30–60 мм (1,2–2,4 дюйма)
    Размер кейса
    (д x ш x в)
    530 x 85 x 180 мм
    (20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма)
    Вес5,4 кг (11,9 фунта)
  • Технические характеристики съёмников
SKF logo