Реверсивные съёмники

Удобные и прочные съёмники для демонтажа деталей с захватом как снаружи, так и изнутри

Универсальные реверсивные съёмники SKF подходят для демонтажа подшипников и других компонентов, таких как шестерни и шкивы, с захватом как снаружи, так и изнутри. Стандартный ассортимент из восьми съёмников подходит для широкого диапазона размеров подшипников и компонентов. Четыре съёмника самых крупных размеров могут комплектоваться захватами увеличенной длины в стандартном исполнении (TMMR ..XL), что расширяет универсальность съёмников TMMR ..F. Захваты увеличенной длины упрощают демонтаж подшипников и компонентов, расположенных на удалении от конца вала. Длину данных захватов также можно увеличить с помощью удлинителей.
  • Универсальный инструмент, необходимый для любой мастерской, подходит для демонтажа деталей с захватом как снаружи, так и изнутри
  • Самофиксирующиеся захваты упрощают регулировку ширины захвата
  • Шестигранная головка под ключ на основании позволяет вращать съёмник и подшипник во время демонтажа, что упрощает работу
  • Широкий диапазон захвата от 23 мм (0,9 дюйма) (внутренний) до 350 мм (13,8 дюйма) (наружный) позволяет демонтировать многие подшипники и компоненты
  • В отличие от многочисленных аналогичных съёмников, данные съёмники можно использовать с полной номинальной нагрузкой без риска остаточной деформации их захватов
  • Захваты и основание оцинкованы и пассивированы, что увеличивает коррозионную стойкость и упрощает очистку
  • Удобные в установке и снятии удлинители захватов увеличивают общую длину захвата. Удлинители не снижают общую прочность съёмника
  • Реверсивные съёмники SKF также могут поставляться в виде трёх комплектов съёмников со стойкой

 

  1. Демонтаж с захватом снаружи (рис. 1
  2. Демонтаж с захватом изнутри (рис. 2
  3. Реверсивный съёмник серии TMMR.. F (рис. 3
  4. Реверсивный съёмник серии TMMR.. XL (рис. 4
  5. Полные комплекты съёмников со стойкой (рис. 5)
  1. Шестигранная головка под ключ на основании позволяет вращать съёмник и подшипник во время демонтажа, что упрощает работу. (рис. 6
  2. В отличие от многих других аналогичных съёмников, конус на конце винта вращается. Это обеспечивает следующие преимущества:
    • снижает риск повреждения вала
    • повышает устойчивость
    • помогает снизить применяемый крутящий момент для достижения необходимого съёмного усилия. (рис. 7
  3. Шестигранная головка под ключ на конце винта с фланцем не позволяет гаечному ключу соскальзывать в процессе работы. (рис. 8
  4. Съёмники с захватами увеличенной длины оснащаются крепёжными винтами, упрощающими первоначальное позиционирование захватов. Во время приложения демонтажного усилия функция самофиксации позволяет закрепить захват на основании. (рис. 9
  5. Съёмники с захватами увеличенной длины поставляются с уникальным выдвижным подпружиненным наконечником, что улучшает общую устойчивость и безопасность съёмника. (рис. 10)
Размеры
Обозначение
Ширина захвата
Демонтаж с захватом снаружи
(D)

Ширина захвата
Демонтаж с захватом изнутри
(d)

Эффективная
длина
захвата (L)


мм
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
TMMR 40F
23–48
0,9–1,9
59–67
2,3–2,6
67
2,6
TMMR 60F
23–68
0,9–2,7
62–87
2,4–3,4
82
3,2
TMMR 80F
41–83 1,6–3,3
95–97
3,7–3,8
98
3,9
TMMR 120F
41–124
1,6–4,9
95–139
3,7–5,5
124
4,9
TMMR 160F
68–164
2,7–6,5
114–163
4,5–6,4
143
5,6
TMMR 200F
65–204
2,6–8,0
114–204
4,5–8,0
169
6,7
TMMR 250F
74–254
2,9–10,0
132–254
5,2–10,0
183
7,2
TMMR 350F74–3542,9–13,9135–3545,3–13,92389,4







TMMR 160XL42–1401,7–5,5121–1884,8–7,4221*8,7
TMMR 200XL42–1801,7–7,1121–2284,8–9,0221*8,7
TMMR 250XL44–2361,7–9,3123–2844,8–11,2221*8,7
TMMR 350XL
44–336
1,7–13,2123–384
4,8–15,1
221*8,7
* Длину захвата можно увеличить на 125 мм с помощью удлинителей TMMR 16/35XL-4

Комплекты реверсивных съёмников

Состав комплекта
ОбозначениеTMMR 4F/КОМПЛЕКТTMMR 8F/КОМПЛЕКТTMMR 8XL/КОМПЛЕКТ
TMMR 40F
TMMR 60F
TMMR 80F
TMMR 120F
TMMR 160F
TMMR 200F
TMMR 250F
TMMR 350F
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
TMMR 16/35XL-5
LGEV 2/0,035
Общий вес11,5 кг
(25,4 фунта)
20,4 кг
(45,0 фунтов)
25,3 кг
(55,8 фунта)
  • Technical data
    Технические характеристики (метрические единицы)
    Обозначение
    Макс.
    демонтажное
    усилие
    Макс.
    крутящий момент
    Вес

    кН
    Н·м
    кг
    TMMR 40F
    17
    22
    0,3
    TMMR 60F
    17
    22
    0,4
    TMMR 80F
    40
    75
    1,0
    TMMR 120F
    4075
    1,2
    TMMR 160F
    50
    115
    2,3
    TMMR 200F
    50
    115
    2,6
    TMMR 250F
    60
    160
    4,4
    TMMR 350F
    60
    160
    5,2
    TMMR 160XL501153,5
    TMMR 200XL501153,7
    TMMR 250XL601604,7
    TMMR 350XL601605,2
    Технические характеристики (британские единицы)
    Обозначение
    Макс.
    демонтажное
    усилие
    Макс.
    крутящий момент
    Вес

    тс (США).
    фунт-сила
    фунты
    TMMR 40F
    1,9
    16,2
    0,7
    TMMR 60F
    1,9
    16,2
    0,8
    TMMR 80F
    4,5
    55,3
    2,2
    TMMR 120F
    4,5
    55,3
    2,6
    TMMR 160F
    5,6
    84,8
    5,2
    TMMR 200F
    5,684,8
    5,8
    TMMR 250F
    6,7118,0
    11,4
    TMMR 350F
    6,7118,0
    7,7
    TMMR 160XL5,684,8
    8,2
    TMMR 200XL5,684,8
    10,4
    TMMR 250XL6,7118,011,5
    TMMR 350XL6,7118,05,2
    Размеры зацепа
    Обозначение
    Ширина
    зацепа
    Длина
    зацепа
    Высота
    зацепа

    ммдюймыммдюймыммдюймы
    TMMR 40F
    130,51
    60,24
    40,16
    TMMR 60F
    130,51
    60,24
    40,16
    TMMR 80F
    190,75
    140,55
    7
    0,28
    TMMR 120F
    190,75
    140,55
    7
    0,28
    TMMR 160F
    220,87
    180,71
    9
    0,35
    TMMR 200F
    22
    0,87
    180,71
    9
    0,35
    TMMR 250F
    281,10
    220,87
    10
    0,39
    TMMR 350F
    28
    1,10
    220,87
    10
    0,39
    TMMR 160XL250,98
    160,63
    8,5
    0,33
    TMMR 200XL250,98
    160,63
    8,50,33
    TMMR 250XL250,98
    160,63
    8,50,33
    TMMR 350XL250,98
    160,63
    8,50,33
    Принадлежности
    Обозначение
    Описание
    TMMR 16/20XL-1
    Комплект захватов увеличенной длины для TMMR 160F и TMMR 200F, длиной 275 мм с наконечником
    TMMR 25/35XL-1
    Комплект захватов увеличенной длины для TMMR 250F и 350F, длиной 275 мм с наконечником
    TMMR 16/35XL-4
    Комплект удлинителя для захватов увеличенной длины TMMR XL, на 125 мм, с болтами
    TMMR 16/35XL-5Подпружиненный наконечник для съёмников TMMR 160F, 200F, 250F, 350F, 160XL, 200XL, 250XL, 350XL
    Запчасти
    Обозначение
    Описание
    TMMR ... F-3
    Шпиндель
    TMMR 8F-1 
    Стойка для съёмников 8 TMMR F и дополнительные захваты увеличенной длины
    TMMR 80F-1Захват для TMMR 80F
    TMMR 120F-1Захват для TMMR 120F
    TMMR 160F-1Захват для TMMR 160F/TMMR 160XL
    TMMR 200F-1Захват для TMMR 200F/TMMR 200XL
    TMMR 250F-1Захват для TMMR 250F/TMMR 250XL
    TMMR 350F-1Захват для TMMR 350F/TMMR 350XL
  • Accessories
  • Spare parts
SKF logo