Механические инструменты для монтажа и демонтажа

Монтаж

Мало- и среднегабаритные подшипники обычно монтируются в холодном состоянии. При использовании традиционных методов усилие монтажа зачастую прикладывается к телам качения, что приводит к повреждению дорожек качения подшипника. Монтажные инструменты SKF позволяют избежать повреждения подшипников при монтаже в холодном состоянии.

Правильный выбор съёмника для демонтажа является особенно важным фактором при подготовке к проведению данного вида работ. Причём для простого и эффективного демонтажа подшипника важен не только тип съёмника, но и максимальное усилие, которое он обеспечивает. Для осуществления демонтажа подшипников SKF предлагает целый ряд удобных и простых механических и гидравлических съёмников, а также съёмников, оснащённых гидроусилителем.

Инструменты для монтажа подшипников

Съёмники подшипников

Принадлежности для механических инструментов

SKF logo