Усовершенствованные гидроприводы

Простое создание демонтажного усилия

Усовершенствованные гидроприводы TMHS 75
TMHS 75
Усовершенствованные гидроприводы TMHS 100
TMHS 100
Усовершенствованные гидравлические приводы TMHS 75 и TMHS 100 обладают большой мощностью и требуют от оператора приложения гораздо меньших усилий по сравнению со стандартными механическими приводами. Применение данных гидроприводов позволяет значительно сократить продолжительность демонтажных работ. Данные приводы оснащаются гидравлическими усилителями, позволяющими развивать высокую мощность. Для предотвращения перегрузок приводы оснащаются предохранительными клапанами, которые обеспечивают отсутствие утечек гидравлического масла из насоса.
  • Гидроцилиндр и насос в одном корпусе, дополнительный насос не нужен
  • Предохранительный клапан защищает гидропривод и съёмник от перегрузки
  • Подпружиненный упор гидропривода позволяет легко центрировать съёмник без риска повреждения вала
  • Ручка с эргономичной рукояткой поворачивается на 360°
  • Закалённый и хромированный поршень с возвратной пружиной
  • Удлинители, входящие в комплект, обеспечивают требуемую длину съёмника

TMHS 75
  • TMHS 75 развивает усилие до 75 кН (8,4 Т-с) и обеспечивает длину хода до 75 мм (3 дюйма), что позволяет производить демонтаж за одну операцию
  • Может применяться с любым съёмником, имеющим резьбу UN 1¼" (12 витков на дюйм) и выдерживающим нагрузку до 75 кН (8,4 Т-с)
  • Поставляется с удлинителями на 50 (2,0 дюйма) и 100 мм (3,9 дюйма)

TMHS 100
  • TMHS 100 развивает усилие до 100 кН (11,2 Т-с) и обеспечивает длину хода до 80 мм (3,1 дюйма), что позволяет производить демонтаж за одну операцию
  • Может применяться с любым съёмником, имеющим резьбу UN 1½" (16 витков на дюйм) и выдерживающим нагрузку до 100 кН
    (11,2 Т-с)
  • Поставляется с удлинителями на 50 (2,0 дюйма), 100 мм (3,9 дюйма) и 150 мм (5,9 дюйма)
Технические характеристики
Обозначение
TMHS 75
TMHS 100
Комплектация
1 гидропривод
1 гидропривод


2 удлинителя;
50 и 100 мм
(2,0 и 3,9 дюйма)
3 удлинителя;
50, 100 и 150 мм
(2,0, 3,9 и 5,9 дюйма)

1 наконечник
1 наконечник
Максимальное демонтажное усилие
75 кН (8,4 Т-с)
100 кН (11,2 Т-с)
Ход поршня
75 мм (3 дюйма)
80 мм (3,1 дюйма)
Резьба корпуса
UN 11/4 × 12
UN 11/2 × 16
Диаметр наконечника
35 мм (1,4 дюйма)
30 мм (1,2 дюйма)
Максимальная рабочая длина
229 мм (9,0 дюйма)
390 мм (15,4 дюйма)
Вес
2,7 кг (6,0 фунта)
4,5 кг (10,0 фунта)
Выбор приводов SKF
Съёмник
Механический
привод
TMHS 75
TMHS 100
TMMA 60
X


TMMA 80
X
O

TMMA 120


O
TMMA 75H

O

TMMA 100H


X
TMMA 100H/КОМПЛЕКТ


X
TMBS 50E
X


TMBS 100E


X
TMBS 150E


X
TMHC 110E


X
TMHP 10E


X
X = стандартная комплектация съёмника
O = дополнительная принадлежность съёмника
SKF logo