Антикоррозийная паста

Антикоррозийная паста LHRP 2
SKF LHRP 2 обеспечивает отличную долговременную защиту от коррозии чёрных и цветных металлов. При нанесении она создаёт специальную защитную плёнку на поверхности всех металлических компонентов.

Характеристики
  • Эффективная защита от коррозии в условиях высокой влажности
  • Благодаря тиксотропным свойствам паста создаёт прочную защитную плёнку
  • Остаточная плёнка может быть просто очищена механически или посредством нагрева
  • Подшипники не нуждаются в очистке перед нанесением смазки SKF, поскольку SKF LHRP 2 не влияет на свойство смазки *

* = Примечание: Перед нанесением смазки SKF LGET 2 плёнку необходимо удалить

Преимущества
  • Надёжная защита (до 9 месяцев при использовании на открытом воздухе)
  • Хорошая защита меди и латуни
  • Не подвержена каплеобразованию
  • Малошумная (в подшипниках)
  • Совместима с большинством пластичных смазок для подшипников
  • Не приклеивается к большинству упаковочных бумаг

Технические характеристики
ОбозначениеLHRP 2/5, LHRP 2/180
Внешний вид
Гелеобразная жидкость коричневого цвета
Кинематическая вязкость
2,3 мм²/с, 100 °C
Плотность
0,835 г/см³
Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC)
>62 °C
Температура застывания
<4 °C
Время высыхания
60–90 минут
Кроющая способность через 24 часа
20–50 г/м²
Коррозионное воздействие на медь по ASTM D 130
1a
Доступные объёмы ёмкостейКанистра 5 л, бочка 180 л
SKF logo