Антифреттинговая паста

Антифреттинговая паста SKF LGAF 3E
Антифреттинговая паста SKF LGAF 3E — Фреттинг-коррозия
Фреттинг-коррозия
SKF LGAF 3E — это пластичная паста, предназначенная специально для предотвращения появления фреттинг-коррозии в свободных посадках. Фреттинг-коррозия возникает при малых перемещениях или вибрации между сопряжёнными металлическими поверхностями, может привести к выходу из строя подшипников и других ответственных деталей и сделать демонтаж практически невозможным.
  • Уменьшение фреттинг-коррозии облегчает демонтаж подшипников
  • Отсутствие «прикипания» в посадках подшипников с зазором, например, в прокатных станах и колёсах автомобилей
  • Простой демонтаж разнообразных деталей машин, например, гаек, болтов, фланцев, шпилек, подшипников, штифтов, муфт, шлицевых соединений и т. п.
Технические характеристики
ОбозначениеLGAF 3E/0.5
Удельная плотность
1,19
Цвет
светло бежевый
Тип базового масла
минеральное и синтетическое
Загуститель
литиевое мыло
Рабочая температура, °C (°F)
от -25 до +250 (от -13 до +482)
Вязкость базового масла при 40°C / мм2
17,5
Доступные объёмы ёмкостей
канистра 0,5 кг*
SKF logo