Трёхсекционные съёмные пластины

Удобный и точный демонтаж

Трёхсекционные съёмные пластины для использования со съёмниками серии TMMA
Трёхсекционные съёмные пластины серии TMMS созданы специально для использования со съёмниками с тремя захватами. Надёжный захват за внутреннее кольцо подшипника. Это препятствует передаче силы через наружное кольцо или тела качения, что предотвращает повреждение подшипника.
Серия TMMS состоит из пяти пластин разных размеров, пригодных для использования с валами диаметром от 50 до 380 мм (от 2 до 15 дюймов).
  • Конструкция съёмных пластин серии TMMS позволяет прикладывать демонтажное усилие к внутреннему кольцу, снижая тем самым демонтажное усилие по сравнению с демонтажем подшипника за наружное кольцо
  • Надёжный захват за внутреннее кольцо гарантирует, что сила передаётся только через него, а не через наружное кольцо или тела качения, предотвращая повреждение подшипника
  • Трёхсекционная конструкция обеспечивает равномерное распределение демонтажного усилия, что предотвращает перекос или заклинивание подшипника на валу (особенно важно для сферических роликоподшипников и тороидальных роликоподшипников CARB®)
  • Пригодны для использования с любыми съёмниками с тремя захватами
  • Специальная форма пластин позволяет легко устанавливать их на вал между подшипником и заплечиком на валу
  • Имеется широкий выбор пластин для валов наиболее распространённых размеров

Выбор съёмника

В приведённой ниже таблице представлены съёмники SKF, которые могут использоваться с трёхсекционными съёмными пластинами SKF серии TMMS.
Выбор съёмника

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160
TMMS 260
TMMS 380
TMMP 3x185
x
o
-
-
-
TMMP 3x230
x
o
-
-
-
TMMP 3x300
o
x
o
-
-
TMMP 6
x
-
-
-
-
TMMP 10
-
x
-
-
-
TMMP 15
-
x
x
-
-
TMHP 15
-
-
o
o
-
TMHP 30
-
-
-
x
o
TMHP 50
-
-
-
o
x

x = рекомендуется
o = совместим
- = несовместим
Размеры
Обозначениеd мин.d макс.AH
 ммдюймыммдюймыммдюймыммдюймы
TMMS 50120,5502,020–300,8–1,2150,6
TMMS 100261,01003,936–551,4–2,2251,0
TMMS 160502,01606,345–731,8–2,9301,2
TMMS 260903,626010,270–1142,8–4,5421,7
TMMS 3801405,538015,081–1423,2–5,6582,3
SKF logo