BCU

BCU
Компактный блок управления для макс. 3 актуаторов. Возможна индивидуальная параметризация выходов. Блок управления одобрен для медицинского применения.

Технические характеристики и преимущества

  • Отсечка при перегрузке по току (общая макс. 10 A)
  • 3 выхода на исполнительные механизмы (DIN8)
  • Большой ресурс > 100 000 циклов
  • Стойкость к единичному отказу (с исключениями)
  • Малый размер корпуса
  • Простое в эксплуатации и готовое к использованию решение
  • Защита от перегрузки и перегрева
  • Одобрен для применения в медицине
  • Простая очистка
Технические характеристики:
Напряжение на входе
120–230 В перем. тока
Выходное напряжение
24 В пост. тока
Порты под актуаторы (DIN8)
3
Фактор загрузки в прерывистом режиме
1 мин / 9 мин
Класс защиты IP
X4
Сертификация
EN 60601-1 / UL 60601-1

Технические характеристики
Руководство по эксплуатации
SKF logo