COMPACT

Блок управления COMPACT
COMPACT
Блок управления для макс. 3 актуаторов

Технические характеристики и преимущества

  • Возможность синхронного движения 3 актуаторов
  • Запоминание до 4 положений (в зависимости от прибора)
  • Возможность соединения до 4 блоков управления
  • Повышенная комфортность движения
  • Регулируемый контейнер — и ограничители полки
  • Области с низкой скоростью
  • Высокоэффективный переключатель режимов питания (SMPS)
  • Низкое энергопотребление в режиме ожидания, низкая полевая эмиссия
Технические характеристики:
Напряжение на входе
120 или 230 В перем. тока
Резервная мощность
0,5 Вт
Выходное напряжение
24 В пост. тока
Общий ток на выходе
15 A
Ток на выходе/канал
8A
Обработка данных энкодера
Двойной датчик Холла
Порты под актуаторы
3
Порты под концевые выключатели
1
Фактор загрузки в прерывистом режиме
1 мин работа / 9 мин пауза
Класс защиты IP
IP 20
Сертификация
EN 60335-1 / UL 60950-1

Технические характеристики
SKF logo