MCU

MCU
Мобильный блок управления макс. 2 актуаторами с питанием от батареи. Блок управления одобрен для медицинского применения.

Технические характеристики и преимущества

  • Отсечка при перегрузке по току
  • Аварийное отключение (красная кнопка)
  • Функция аварийной остановки
  • В комплекте поставляется зарядная система
  • Автономное питание
  • Возможность применения в качестве передвижного устройства
  • Звуковая сигнализация при низком заряде
  • Светодиодная индикация заряда аккумулятора
Технические характеристики:
Напряжение на входе
24 В пост. тока
Выходное напряжение
24 В пост. тока
Порты под актуаторы (DIN8)
2
Фактор загрузки в прерывистом режиме
1 мин / 9 мин
Класс защиты IP
X4
Сертификация
EN 60601-1 / EN 60601-1-2 / UL 60601-1 / EN ISO 10535

Технические характеристики
Руководство по эксплуатации
SKF logo