SCU

SCU
Компактный блок управления для макс. 6 актуаторов. Возможна индивидуальная параметризация выходов. Блок управления одобрен для медицинского применения.

Технические характеристики и преимущества

  • 3 или 6 выходов на исполнительные механизмы (DIN8)
  • Синхронный запуск, до 6 актуаторов, функции памяти
  • 4 входа для внешних концевых ограничителей
  • 3 входа для управляющих устройств
  • Общая отсечка при перегрузке, индивидуальная отсечка при перегрузке для каждого канала
  • Большой ресурс > 100 000 циклов
  • Стойкость к единичным отказам
  • Выходной ток 30 A у версии с питанием постоянным током
  • Высокая безопасность за счёт стойкости к единичному отказу
  • Большая гибкость при использовании аккумуляторов (встроенное зарядное устройство)
  • Одобрен для применения в медицине


Технические характеристики:
Напряжение на входе
24 В пост. тока или 120/230 В перем. тока
Выходное напряжение
24 В пост. тока
Порты под актуаторы (DIN8)
3/3 или 6
Фактор загрузки в прерывистом режиме
1 мин / 9 мин
Класс защиты IP
X4
Сертификация
EN 60601-1 / UL 60601-1

Технические характеристики
Руководство по эксплуатации
SKF logo