VCU

VCU
Компактный блок управления для макс. 5 актуаторов. Возможна индивидуальная параметризация выходов. Блок управления одобрен для медицинского применения.

Технические характеристики и преимущества

  • Общая отсечка при перегрузке по току
  • Индивидуальная отсечка при перегрузке для каждого канала
  • 3 или 5 выходов на исполнительные механизмы (DIN8)
  • Большой ресурс > 100 000 циклов
  • Стойкость к единичным отказам
  • Выходной ток 30 A у версии с питанием постоянным током
  • Простое в эксплуатации и готовое к использованию решение
  • Простая очистка
  • Одобрен для применения в медицине
Технические характеристики:
Напряжение на входе
120–230 В перем. тока
Выходное напряжение
24 В пост. тока
Порты под актуаторы (DIN8)
3 или 5
Фактор загрузки в прерывистом режиме
1 мин / 9 мин
Класс защиты IP
X4
Сертификация
EN 60601-1 / UL 60601-1

Технические характеристики
Руководство по эксплуатации
SKF logo