CASM-40

Линейные актуаторы серии CASM изготавливаются из высококачественных материалов и предназначены для работы в самых тяжёлых условиях. Этот узел для линейного перемещения выпускается с шариковинтовыми передачами или винтовыми передачами с трапецеидальной резьбой, в различных размерах и с разной длиной хода для использования в самом широком диапазоне оборудования 

Одна из особенностей актуаторов CASM заключается в системе уплотнений, которая включает: 
  • уплотнения (грязесъёмные кольца и плоские уплотнения), степень защиты IP54S 
  • спечённый фильтр, позволяющий компенсировать перепады давления в актуаторе во время движения. 
При оснащении двигателем актуатор CASM представляет собой электромеханическое устройство. 
SKF предлагает разнообразные варианты крепления и несколько адаптеров двигателей для подсоединения необходимого двигателя. Такое преимущество позволяет сократить расходы на проектирование и программирование. 

Решение CASM отвечает самым строгим требованиям для работы в условиях высоких скоростей, грузоподъёмности и высокой точности. 

Благодаря высокой эффективности электромеханические системы стали очевидной заменой пневматических цилиндров.
Помимо значительной экономии энергии (около 90 %), электромеханические решения предлагают ряд преимуществ, таких как снижение загрязнения, шума и потребности в техобслуживании. Таким образом, электромеханические решения позволяют значительно сократить расходы и становятся оптимальным выбором для большинства областей применения.
SKF logo