Серия CASM

Серия CASM
CASM 40 с принадлежностями
Линейные актуаторы серии CASM изготавливаются из высококачественных материалов и предназначены для работы в самых тяжёлых условиях. Данные линейные актуаторы выпускаются с шариковинтовыми передачами или винтовыми передачами с трапецеидальной резьбой, в различных размерах и с разной длиной хода для широкого диапазона областей применения

Одна из особенностей актуаторов CASM заключается в системе уплотнений, которая включает:
  • уплотнения (грязесъёмные кольца и плоские уплотнения), степень защиты IP54S
  • спечённый фильтр, позволяющий компенсировать перепады давления в актуаторе во время движения.

При оснащении двигателем актуатор CASM представляет собой электромеханическое устройство.
Доступны различные варианты двигателей:

  • Сервоприводы
  • Бесщёточные электродвигатели постоянного тока
  • Разработанные по индивидуальным требованиям

SKF предлагает разнообразные варианты крепления и несколько адаптеров двигателей (осевой или параллельный монтаж) для подсоединения необходимого двигателя. Такое преимущество позволяет сократить расходы на проектирование и программирование.

Решение CASM отвечает самым строгим требованиям для работы в условиях высоких скоростей, грузоподъёмности и высокой точности.

Благодаря высокой эффективности электромеханические системы стали очевидной заменой пневматических цилиндров.
Помимо значительной экономии энергии (около 90 %), электромеханические решения предлагают ряд преимуществ, таких как снижение загрязнения, шума и потребности в техобслуживании. Таким образом, электромеханические решения позволяют значительно сократить расходы и становятся оптимальным выбором для большинства областей применения.

Технические характеристики и преимущества

  • Простая интеграция и быстрая сборка
  • Многофункциональная модульная система
  • Высокие показатели энергосбережения
  • Высокая точность и стабильность перемещения

Области применения

  • Робототехника
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование
  • Упаковочные машины
  • Системы сортировки
  • Режущее оборудование

Общие сведения о продукции


Динамическая нагрузкаСкоростьНапряжение
CASM 32700 Ндо 500 мм/сВ зависимости от
выбранного двигателя
CASM 402375 Ндо 825 мм/с
CASM 635400 Ндо 1060 мм/с
Нажмите на изображение внизу, чтобы просмотреть технические спецификации и 3D-модели изделия
SKF logo