CEMC

CEMC
Данные изделия обеспечивают высокую мощность при малых габаритах. Вне зависимости от требований цилиндры CEMC обеспечивают компактное и динамичное решение, максимальную производительность и эффективность за счёт доступности, производительности и, как результат, низкие затраты на всём протяжении срока службы.

Технические характеристики и преимущества

  • Высокая мощность и надёжность
  • Компактное и динамичное решение
  • Низкий уровень энергопотребления
Технические характеристики:
Шаг винта
до 6 мм
Номинальное усилие
до 39,5 кН
Скорость
до 480 мм/с
Ход
от 90 до 170 мм

Технические характеристики

Области применения

  • Сборочное оборудование
  • Технологии соединения
  • Автоматизация производства
SKF logo