LEMC

Модульный электромеханический цилиндр серии LEMC состоит из следующих элементов:
  • механическая часть
  • адаптер двигателя
  • концевой выключатель
  • двигатель и контроллер
LEMC изготавливается из высококачественных материалов и предназначен для работы в самых тяжёлых промышленных условиях.
Класс защиты по стандарту IP54S (IP65S по запросу).
Узлы выпускаются с длиной хода от 100 до 600 мм для размера 21 и до 800 мм для размера 30.

Технические характеристики и преимущества

  • Высокая эффективность
  • Планетарная роликовинтовая передача SKF увеличивает срок службы
  • Компактная и надёжная конструкция
  • Модульный принцип с различными комбинациями и вариантами
  • Предназначены для двигателей всех марок
  • Интеллектуальная и программируемая пользователем приводная система
Технические характеристики:
Шаг винтадо 10 мм
Номинальное усилиедо 80 кН
Скорость
до 1000 мм/с
Ходот 100 до 800 мм

Технические характеристики

Области применения

  • Деревообрабатывающие станки
  • Сборочное оборудование 
  • Испытательное оборудование 
  • Испытательные стенды 
  • Имитаторы 
  • Сервопресс 
  • Технология формования 
  • Выдувное формование 
  • Технологии соединения 
  • Любые технологические процессы...
SKF logo