SRSA

SRSA
Цилиндры SKF с планетарными роликовинтовыми передачами SKF расширяют возможности линейных цилиндров. Они разработаны для областей применения, где требуются длительный срок службы, высокое ускорение и восприятие больших нагрузок.

Технические характеристики и преимущества

  • Мощность, сопоставимая с гидравлическими устройствами
  • Скорость, сопоставимая с пневматическими устройствами
Технические характеристики:
Номинальное усилие
до 225,5 кН
Линейная скорость
до 1500 мм/с

Технические характеристики

Области применения

  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Автоматизация производства
  • Нефтегазовая промышленность
SKF logo