Серия CAHB

CAHB-10
Серия актуаторов CAHB предназначена для работы при температурах от -40 до +85 °C с фактором загрузки 25 % и оснащается прочными металлическими коррозионно-стойкими корпусами. Поставляются в двух сериях — CAHB-20/21 для средних и высоких нагрузок и CAHB-10 — компактное решение для малых нагрузок. Электромеханические актуаторы SKF практически не требуют обслуживания, имеют автоматическую блокировку и класс защиты IP 66. Доступны дополнительные опции.

Технические характеристики и преимущества

  • Компактность конструкции
  • Прочность и надёжность 
  • Разработаны для тяжёлых условий работы 
  • Высокая грузоподъемность 
  • Смазаны на весь срок службы 
  • Прочность, лёгкость, коррозионная стойкость.

Области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование

Обзор продукции


Динамическая нагрузкаСкоростьНапряжение
CAHB-10до 1000 Ндо 45 мм/с12 или 24 В пост. тока
CAHB-20до 2500 Ндо 27 мм/с
CAHB-21до 4500 Ндо 45 мм/с
Нажмите на изображение внизу, чтобы просмотреть технические спецификации и 3D-модели изделия
SKF logo