Серия CAHM

CAHM-31
Серия CAHM — это шпиндельные подъёмные актуаторы с червячными редукторами. Они отвечают самым высоким требованиям промышленного и иных применений. Актуаторы доступны с различными модификациями двигателей. Серия CAHM обеспечивает надёжное, быстрое, тихое и безопасное перемещение с высоким фактором загрузки. Актуаторы имеют многие интерфейсные опции, такие как датчик Холла, концевые выключатели, удлинённый вал и т. д.

Технические характеристики и преимущества

  • Превосходно подходят для применения при больших нагрузках 
  • Широкий диапазон рабочих скоростей и нагрузок 
  • Прочная конструкция

Области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование

Обзор продукции


Динамическая нагрузкаСкоростьНапряжение
CAHM-31до 4000 Ндо 50 мм/с12/24 В пост. тока
CAHM-35до 15 000 Ндо 55 мм/с24 В пост. тока
CAHM-50до 30 000 Ндо 45 мм/с3x400 В перем. тока
CAHM-65до 50 000 Ндо 74 мм/с3x400 В перем. тока
Нажмите на изображение внизу, чтобы просмотреть технические спецификации и 3D-модели изделия
SKF logo