CAR22

CAR22

Серия промышленных актуаторов CAR обеспечивает уникальные показатели производительности, ресурса и надёжности. Компактная конструкция на основе хорошо зарекомендовавших себя деталей, таких как высокопроизводительная шариковинтовая передача SKF, надёжный редуктор и высококачественные двигатели постоянного и переменного тока. Всё, что необходимо для максимальной производительности и длительного срока службы. Настраиваемость для адаптации к требованиям условий эксплуатации благодаря модульной конструкции. Этот вариант оснащается шариковинтовой передачей.


Технические характеристики:
Усилие выталкивания
до 1500 Н
Усилие втягивания
до 1500 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 20 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
12/24 В пост. тока или 120/230 В перем. тока
Рабочая температура 
от -20 до +70 °C
Класс защиты
IP 44/20

Технические характеристики
SKF logo