CAT33 H

CAT33 H
Модульная конструкция серии CAT облегчает замену критических компонентов, таких как двигатели, редукторы, винты, крепежи и т. д. Актуаторы, разработанные под индивидуальные требования клиента, легко и экономично монтируются из стандартных деталей. Технические характеристики серии CAT позволяют применять её в различных областях.
Технические характеристики:
Усилие выталкивания/втягивания
до 1200 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 150 мм/с
Ход
от 100 до 400 мм
Напряжение
120/230/400 В перем. тока или 12/24 В пост. тока
Рабочая температура
от -20 до +50 °C
Класс защиты
IP 20/44/65
SKF logo