Серия CAT и CAR

Серия CAT и CAR
Модульная конструкция серии CAT облегчает замену критических компонентов, таких как двигатели, редукторы, винты, крепежи и т. д. Актуаторы, разработанные под индивидуальные требования клиента, легко и экономично монтируются из стандартных деталей. Технические характеристики серии CAT позволяют применять её в различных областях.

Технические характеристики и преимущества

  • Компактность
  • Высокая прочность
  • Модульное исполнение
  • Смазан на весь срок службы
  • Высокая эффективность
  • Надёжный и прочный промышленный актуатор
  • Широкий ассортимент компонентов
  • Правостороннее и левостороннее исполнения

Области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование

Обзор продукции


Динамическая нагрузкаСкоростьНапряжение
CAT33до 3000 Ндо 40 мм/с12/24 В пост. тока или
120/230/400 В перем. тока
CAT32 Bдо 4000 Ндо 52 мм/с
CAT33 Hдо 1200 Ндо 150 мм/с
CAR22до 1500 Ндо 20 мм/с
CAR40до 6000 Ндо 40 мм/с
Нажмите на изображение внизу, чтобы просмотреть технические спецификации и 3D-модели изделия
SKF logo