Серия Matrix

Серия Matrix
Серия Matrix — это мощные актуаторы с питанием от источников переменного и постоянного тока. Данные актуаторы являются малошумными, имеют малые габариты и могут монтироваться практически под любым углом в горизонтальном или вертикальном положении. Эта серия одобрена для медицинского применения и поставляется как готовая к работе система с блоками управления и принадлежностями.

Технические характеристики и преимущества

  • Возможность синхронизации
  • Бесшумная работа
  • Готовая к работе система с блоками управления и приспособлениями

Области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование

Обзор продукции


Динамическая нагрузкаСкоростьНапряжение
MAX 1до 4000 Ндо 12,7 мм/с24 В пост. тока
MAX 3до 8000 Ндо 12,7 мм/с12/24 В пост. тока
MAX 6до 8000 Ндо 13 мм/с120/230 В перем. тока
Нажмите на изображение внизу, чтобы просмотреть технические спецификации и 3D-модели изделия
SKF logo