MAX-6

MAX-6
Серия Max-6 включает мощные актуаторы переменного тока. Данные актуаторы являются малошумными, имеют малые габариты и могут монтироваться практически под любым углом в горизонтальном или вертикальном положении. Эта серия одобрена для медицинского применения и поставляется со встроенными блоками управления, может оснащаться дополнительными принадлежностями.
Технические характеристики:
Усилие выталкивания
до 8000 Н
Усилие втягивания
до 6000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 13 мм/с
Ход
от 50 до 700 мм
Напряжение
120/230 В перем. тока
Рабочая температура
от 0 до +40 °C
Класс защиты
IP 66S

Технические характеристики
Руководство по эксплуатации
SKF logo