Runner

Runner
Серия Runner — это очень компактные высокопроизводительные актуаторы для работы в условиях высоких нагрузок. Серия одобрена для медицинского применения. Система включает блок управления, обладающий стойкостью к единичным отказам, рассчитанный на 3 актуатора, и соответствующее дополнительное оборудование.

Технические характеристики и преимущества

  • Высокое усилие выталкивания/втягивания
  • Компактность конструкции
  • Бесшумная работа
  • Опорная гайка в стандартной комплектации
  • Повышенный коэффициент запаса прочности
Технические характеристики:
Усилие выталкивания
до 12 000 Н
Усилие втягивания
до 8000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 8 мм/с
Ход
от 50 до 500 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP X4/X6S

Технические характеристики
Руководство по эксплуатации

Области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Внедорожная техника
  • Возобновляемые источники энергии/солнечная энергия
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование
SKF logo