STA-STE

STA-STE
Настольные пульты служат для регулирования актуаторов столов, кресел, кушеток и другого регулируемого оборудования. Они позволяют управлять работой до 3 актуаторов и легко устанавливаются на оборудование без ущерба внешнему виду и конструкции.

Технические характеристики и преимущества

  • Простота и точность
  • Стильный дизайн
  • Запоминание положения
Технические характеристики:
Рабочая мощность
12/50 В пост./мА
Макс. число работающих каналов
3
Класс защиты
IP X0

Технические характеристики
SKF logo