CAES

CAES
Ручные пульты CAES предназначены для работы с одним актуатором, подключенным через блок управления CAED. С помощью кнопок, расположенных на передней панели, можно легко и точно контролировать движение актуаторов. Доступна также версия с инфракрасным излучением для удобства при удалённой работе.
Технические характеристики:
Рабочая мощность
30/33 В/мА пост. тока
Макс. число работающих каналов
1
Класс защиты
IP 54

Технические характеристики
SKF logo