EHE

EHE
Ручные пульты EHE предназначены для работы с максимум 2 колоннами THG. С помощью кнопок, расположенных на передней панели, можно легко и точно контролировать движение актуаторов. Доступна также версия с инфракрасным излучением для удобства при удалённой работе.
Технические характеристики:
Рабочая мощность
38/50 В пост./мА
Макс. число работающих каналов
2
Класс защиты
IP X7

Технические характеристики
SKF logo