PHC

PHC
Ручные пульты PHC предназначены для пневматического управления максимум 4 актуаторами. С помощью кнопок, расположенных на передней панели, можно легко и точно контролировать движение актуаторов. Доступна также версия с инфракрасным излучением для удобства при удалённой работе.
Технические характеристики:

Рабочая мощность
пневматическая
Макс. число работающих каналов
4
Класс защиты
IP 66

Технические характеристики
SKF logo