Новые колонны серии CPMB

Для ухода за детьми раннего возраста

CPMB
Телескопическая колонна SKF для применения при уходе за детьми раннего возраста (серия CPMB) сочетает такие качества, как надёжный и бесшумный подъём, малая длина во втянутом состоянии и высокая конструктивная гибкость, благодаря чему она представляет собой комплексное решение, соответствующее требованиям стандарта IEC/UL и позволяющее производителям оборудования разрабатывать инкубаторы, оптимизированные в отношении эксплуатационных характеристик и стоимости.

Колонны серии CPMB имеют эстетичный дизайн, обеспечивают работу с низким уровнем шума и вибраций и отвечают промышленным требованиям гигиены.

Технические характеристики и преимущества

  • Встроенный универсальный блок питания совместим практически со всеми действующими в мире стандартами напряжения и частоты электроснабжения (рис. 1)
  • Готовое к использованию решение (рис. 2)
  • Плавное управление работой (рис. 3)
  • Низкий уровень шума
  • Кабель проходит через колонну
  • Цепь заземления
Технические характеристики:
Усилие выталкивания
до 2000 Н
Усилие втягивания
0 Н
Динамическое внеосевое нагружение
до 250 Н·м
Скорость (при полной нагрузке)
до 15 мм/с
Ход
от 200 до 400 мм
Напряжение
100–240 В перем. тока, 50/60 Гц или 24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40
Класс защиты
IP 30
Уровень шума
дБ (A) 45

Технические характеристики
Руководство по эксплуатации
SKF logo