Новые колонны серии CPMT

Для медицинского оборудования

CPMT
Низкая высота установки, большой диапазон подъёма и высокая грузоподъёмность телескопической колонны SKF серии CPMT для медицинского оборудования повышает удобство работы и проведения медицинских процедур.

Данная трёхсекционная телескопическая колонна повышает эксплуатационную надёжность хирургических столов, медицинских кресел и портативных столов для томографических исследований с С-образной стойкой.

Технические характеристики и преимущества:
  • Малая высота во втянутом состоянии обеспечивает удобство для пациентов
  • Большой диапазон хода расширяет возможности позиционирования 
  • Высокая грузоподъёмность для пациентов с большим весом 
  • Высокая скорость повышает эффективность оборудования 
  • Эксплуатационная надёжность подтверждена результатами испытаний с учётом стандартных нагрузок и срока службы оборудования 
  • Широкие возможности при выборе конструктивных решений (Рис. 1)(Рис. 2)
  • Готовое к эксплуатации решение, соответствует стандарту IEC 60601-1:2005


Технические характеристики:
Усилие выталкивания
до 6000 Н
Усилие втягивания
до 4000 Н
Статическая нагрузка (выталкивание)
макс. 15 000 Н
Длина во втянутом состоянии (мин.)
320 мм
Динамический изгибающий момент
до 1400 Нм
Скорость
34 мм/с
Ход
от 300 до 600 мм
Напряжение
от 24 до 30 В пост. тока

Технические характеристики

Области применения

SKF logo