TFG

Изображение TFG
TFG
Очень компактная, быстрая и мощная подъёмная колонна TFG может использоваться как для выталкивания, так и для втягивания. За счёт жёстких алюминиевых профилей и индивидуально подбираемых направляющих колонна TFG может без деформации воспринимать внеосевую и моментную нагрузку. Колонна перемещается очень тихо с минимальной вибрацией, имеет функцию самоблокировки как при выталкивании, так и при втягивании.

Технические характеристики и преимущества

  • Усилие выталкивания/втягивания
  • Компактность конструкции
  • Быстрое перемещение
  • Высокая мощность
  • Готовое к использованию решение
Технические характеристики:
Усилие выталкивания
2500 Н
Усилие втягивания
2500 Н
Скорость (при полной нагрузке)
15 мм/с
Ход
от 200 до 700 мм
Напряжение
120/230 В перем. или 24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP 30

Технические характеристики
Руководство по эксплуатации

Области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
SKF logo