TLT

TLT
Подъёмные колонны TLT обеспечивают максимально компактное, быстрое и мощное решение для областей применения, требующих усилий выталкивания до 4000 Н и с использованием двойного комплекта электродвигателей постоянного тока. Колонны с малогабаритными встраиваемыми конструкциями обеспечивают лучшее соотношение длины во втянутом состоянии и максимального хода. Идеально подходят для применения в медицинском оборудовании, промышленных и производственных помещениях, их жёсткий алюминиевый профиль и индивидуально подбираемые направляющие позволяют воспринимать внеосевую и моментную нагрузку. За счёт уникальной и эффективной технологии шестерён достигаются повышенные силовые характеристики и пониженный уровень шума.

Технические характеристики и преимущества

  • Усилие выталкивания/втягивания
  • Компактность конструкции
  • Малошумная работа
  • Высокая прочность
  • Готовое к использованию решение
Технические характеристики:
Усилие выталкивания
4000 Н
Усилие втягивания
0 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 25 мм/с
Ход
от 300 до 700 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP 40

Технические характеристики
Руководство по эксплуатации

Области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
SKF logo