Подшипники для линейного перемещения LBC

Подшипники для линейного перемещения LBC SKF имеют сепараторы, сегменты дорожек качения и несущие элементы дорожек качения, задающие направление движения шариков и обеспечивающие их рециркуляцию, а также уплотнения или защитные шайбы (рис. 1). Длинные дорожки качения и оптимальный контакт с шариками позволяют выдерживать тяжелые и сверхтяжелые нагрузки (рис. 2). Подшипники для линейного перемещения SKF, относящиеся к серии 3 в соответствии со стандартом ISO 10285, поставляются в закрытом и открытом исполнениях, а для областей применения с тяжёлыми нагрузками предусмотрено согласование с опорами валов. Они могут монтироваться как в закрытых корпусах, так и в корпусах с регулируемым зазором и выпускаются для валов диаметром от 5 до 80 мм (рис. 3).

Технические характеристики и преимущества

  • способность выдерживать тяжелые и сверхтяжелые нагрузки;
  • удобство смазывания через специальные отверстия;
  • открытая и закрытая конструкции; 
  • вариант самоустанавливающегося исполнения;
  • вариант исполнения из нержавеющей стали;
  • наличие у всех основных дистрибьюторов по всему миру. 


Технические характеристики

Ассортиментразмеры от 5 до 80 мм
Частота вращениядо 5 м/с
Ускорениедо 100 м/с2
Точность

Рабочая температураот -20 до +80 °C
Длина вала в одной секциидо 6000 мм
C
до 37 500 Н
C0до 32 000 Н

Типичные области применения

  • Автомобильная промышленность
  • Автоматизация производства
  • Пищевая промышленность
  • Станки, например, деревообрабатывающие
  • Медицинское оборудование, например, оптические приборы
  • Железнодорожный транспорт

Подшипники для линейного перемещения LBC

SKF logo