Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами TS

Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами TS
Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами состоят из двух перпендикулярных салазок, опирающихся на три квадратные алюминиевые рамы. Салазки оборудованы прецизионными рельсовыми направляющими с перекрёстными роликами, а также микрометрическими винтами.
Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами предназначены для применения в тех областях, где требуется высокая точность и жёсткость, например, для позиционирования под микроскопом.
На верхней и нижней поверхностях предусмотрены резьбовые или гладкие отверстия для закрепления узла или компонентов. Максимальная длина хода, одинаковая по осям X и Y, ограничена встроенными стопорами.

Для каждой оси малогабаритного координатного стола с перекрёстными роликами TS предусмотрен микрометрический винт, подпружиненный с одной стороны. Также каждая ось оборудована боковыми фиксаторами.
Вариант без привода рассматривается в разделе "Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами TO".


Технические характеристики и преимущества

  • Малогабаритная конструкция за счет применения прецизионных рельсовых направляющих
  • Сочетание высокой жёсткости и грузоподъёмности прецизионных рельсовых направляющих с использованием микрометрического привода, обеспечивающее точное позиционирование в таком оборудовании, как микроскопы
  • Легкое управление за счет фиксаторов, малого трения в направляющих и микрометрических приводов


Технические данные

Принцип линейного перемещения
Прецизионные рельсовые направляющие
Ширина
85 мм и 160 мм
Высота
40 мм и 70 мм
Длина хода
от 25 мм до 100 мм
Точность по горизонтали / вертикали
4-5 мкм на 100 мм
Дополнительно
Вариант без микрометрического привода (см. главу "Малогабаритные координатные столы с перекрёстными роликами TO")

Типичные области применения

  • Измерительные устройства
  • Автоматизация производства

Малогабаритные двухкоординатные столы серии TS

SKF logo