Координатные столы с подшипниками для линейного перемещения LZAB/LZBB

Координатные столы с подшипниками для линейного перемещения LZAB/LZBB
В координатных столах LZAB и LZBB применяются подшипники для линейного перемещения и шарико-винтовые передачи. Эти столы предназначены для применения в областях, где предъявляются средние или умеренно высокие требования к точности задания направления и позиционирования, но очень высокие требования к надёжной герметизации.
Направляющая состоит из четырех подшипников в корпусе типа Quadro в верхней части и двух валов, монтируемых в основании.  
Салазки приводятся в действие шарико-винтовыми передачами. При необходимости поставляется муфта с фланцем для сопряжения с электродвигателем. Для надежной герметизации салазки укомплектованы гофрированными крышками.  
На столах LZAB монтируются валы с опорой по всей длине, а на столах LZBB – с опорой только на концах.

Технические данные

Принцип линейного перемещения
подшипники для линейного перемещения на прецизионных валах
Привод
Шарико-винтовая передача
Ширина
от 100 мм до 230 мм
Высота
от 38 мм до 95 мм
Длина хода
от 120 мм до 2565 мм
Частота вращения
до 5 м/с
Дополнительно
часть изделий выпускается с гофрированной защитой

Типичные области применения

  • Общее машиностроение
  • Полиграфическое и упаковочное оборудование
  • Автоматизация производства
  • Лазерная обработка


Координатные столы LZAB/LZBB на основе подшипников для линейного перемещения

SKF logo