Precision rail guides

The SKF precision rail guides are arranged in pairs and the cage containing the rolling elements is located in between. SKF offers a modular range with ball assemblies (fig. 1), crossed roller assemblies (fig. 2), needle roller assemblies (fig. 3) or slide coating (fig. 4). The modular range combines different guidance principles with exactly the same outer dimensions and drilling hole pattern. This unique feature allows the same external dimensions at a given size range. This results in optimized performance with a wide choice of load carrying capacity, stiffness and operating characteristics. 


Click here to find out more about the SKF precision rail guide series:

Прецизионные рельсовые направляющие

Высокоточные рельсовые направляющие
Прецизионные рельсовые направляющие SKF расположены попарно, а сепаратор с роликовыми телами качения находится между ними. Компания SKF поставляет ассортимент модулей, в которые входят сборки шариков (рис. 1), сборки перекрёстных роликов(рис. 2), сборки игольчатых роликов (рис. 3) и покрытие салазок (рис. 4). Модульная конструкция объединяет конструкции с разными принципами линейного перемещения за счет одинаковых наружных размеров и одинакового расположения отверстий. Данная особенность позволяет использовать различные компоненты одинаковых типоразмеров. Это способствует оптимальной производительности при широчайшем выборе характеристик грузоподъёмности, жёсткости и эксплуатационных характеристик.  

Большинство прецизионных рельсовых направляющих SKF оборудовано направляющей системой ACSM, разработанной на основе современных технологий: эвольвентная зубчатая передача исключает возможность смещения сепаратора из правильного положения (рис. 5). Это способствует повышению надёжности и сокращению простоев оборудования и машин. Задание положения сепаратора обеспечивает более высокую точность, а также позволяет существенно увеличить ускорение, монтировать систему в вертикальном положении и прилагать неравномерную нагрузку.


Технические характеристики и преимущества

  • Высокая жёсткость и точность
  • Очень высокая грузоподъёмность
  • Модульный принцип: различные тела качения и сепараторы из различных материалов с одинаковыми наружными размерами
  • Компактная конструкция
  • Исполнение с системой антипроскальзывания


Технические характеристики

Ассортиментразмеры от 8,5x4 мм до 80x50 мм
Частота вращениядо 3,2 м/с для ACSM
Ускорениедо 9 g
Точность2 мкм / 1000 мм
Рабочая температураот -20 до +80 °C (в зависимости от материала сепаратора может допускаться эксплуатация при более высокой температуре)
Длина рельса в одной секции1000 мм
C на 10 тел качениядо 64 500 Н
C0 на 10 тел качениядо 195 000 Н

Типичные области применения

  • Станки для изготовления электронных и/или полупроводниковых компонентов
  • Автоматизация производства
  • Станки
  • Измерительные устройства
  • Медицинское оборудование

SKF Precision rail guides

SKF logo