Миниатюрные профильные рельсовые направляющие LLM

Миниатюрные профильные рельсовые направляющие

С учетом рыночной тенденции к повышению производительности при минимальном объеме монтажного пространства компания SKF выпускает серию миниатюрных профильных рельсовых направляющих, которой присвоено обозначение LLM (рис. 1). Миниатюрная профильная рельсовая направляющая SKF состоит из профильного рельса с точно отшлифованными дорожками качения и каретки, содержащей два ряда шариков. Компания SKF выпускает рельсы семи типоразмеров и каретки четырнадцати типов, различающиеся по ширине, длине и классу предварительного натяга. Рельсы, каретки и шарики миниатюрных профильных рельсовых направляющих SKF в стандартном исполнении изготовлены из нержавеющей стали (рис. 2).

SKF дополнительно предоставляет услуги информационно-технической поддержки по месту эксплуатации и выпускает широкий ассортимент модулей для повышения производительности оборудования и систем. 


Технические характеристики и преимущества

  • Малогабаритная конструкция способствует оптимальному использованию монтажного пространства и снижению массы оборудования
  • Увеличение срока службы и сокращение объёма технического обслуживания
  • Высокая надёжность за счет изготовления компонентов из нержавеющей стали и предварительного смазывания на заводе-изготовителе


Технические характеристики

Ассортиментразмеры от 7 до 15 мм
Частота вращения3 м/с
Ускорениедо 80 м/с2
Точностьдо 6 мкм / 1000 мм
Рабочая температураот -20 до +80 °C
Длина рельса в одной секциидо 2000 мм
C
up to 5.830 N
C0up to 10.600 N

Типичные области применения

  • Автоматизированные технические средства, например, перекладчики
  • Электронная промышленность, например, сверлильно-фрезерные станки для печатных плат
  • Медицинское оборудование, например, оптические приборы, автоматизированное лабораторное оборудование
  • Пневматическое оборудование, например, поршневые цилиндры

Миниатюрные профильные рельсовые направляющие LLM

SKF logo