Приводные ремни SKF

Правильно спроектированный ремённый привод будет эффективно работать в течение многих лет при минимальном техобслуживании. Инвестиции в высококачественные ремни позволяют в долгосрочной перспективе снизить совокупную стоимость владения оборудованием.

SKF предлагает полный ассортимент стандартных и высокопрочных приводных ремней для различного оборудования. Например, приводные ремни SKF Xtra Power могут использоваться во всех промышленных ремённых приводах и в некоторых сельскохозяйственных машинах. Конструкция этих ремней позволяет продлить срок службы Вашего привода и обеспечить передачу мощности на 40 % больше по сравнению с классическими ремнями с обёрткой боковых граней.

Услуги: Составление карты ремённых приводов на предприятии

Помимо высококачественных ремней мы предлагаем эксклюзивную услугу по составлению полной карты всех ремённых приводов на производственном объекте клиента.
Характеристики
  • По запросу технические специалисты SKF выполнят осмотр ремённых приводов на предприятии клиента
  • Анализ данных/результатов
  • Рекомендации по оптимизации эффективности и увеличению срока службы ремённых приводов
  • Правильные параметры натяжения ремней
Преимущества
  • Полный анализ существующих приводов, позволяющий разрабатывать наиболее экономичные и эффективные решения
  • Рационализация использования компонентов приводов и запасов
Ремни SKF представлены в нашем онлайн-каталоге.
SKF logo