Rezinal Nv — Приводной ремень серии SKF Xtra Power сокращает время внеплановых простоев вытяжного вентилятора

Вентилятор для вытяжки цинковой пыли со склада выходил из строя за короткое время из-за проблем с ремённым приводом. Установка приводного ремня SKF Xtra Power позволила значительно увеличить срок службы вентилятора

Компания Rezinal является крупнейшим в Европе и одним из мировых лидеров в области производства вторичного цинка. При переработке цинковых отходов и старого кровельного цинка компания отделяет металл от оксидов и примесей, продаёт оксиды и переплавляет цинк для последующей продажи.

Проблема: надёжность вентилятора

На складе Rezinal вытяжной вентилятор используется для очистки воздуха от цинковой пыли. Вентилятор работает в чрезвычайно сложных условиях круглосуточно, 7 дней в неделю. Эксплуатация в таких условиях приводила к быстрому выходу из строя ремённого привода вентилятора. В среднем срок службы ремня составлял около 3 месяцев. После периода эксплуатационных испытаний ремней с улучшенными рабочими характеристиками срок службы ремней на предприятии Rezinal увеличился в среднем до 8 месяцев. Однако, несмотря на улучшение рабочих характеристик, компания осталась недовольна из-за необходимости частого проведения техобслуживания, так как профилактика потолочного вытяжного вентилятора — сложная и дорогостоящая процедура.

Решение: Приводные ремни SKF Xtra Power

SKF рекомендовала установку экспериментальных ремней новой серии SKF Xtra Power. Данные приводные ремни рассчитаны на передачу на 40 % большей мощности, чем классические ремни с обёрткой боковых граней, а также повышают эффективность привода до 97 %, обеспечивая бесперебойную работу, низкий уровень вибрации и устойчивость к ударным нагрузкам. Преимущества этих ремней обусловлены инновационной конструкцией с использованием оптимизированного материала обёртки, равномерного и согласованного взаимодействия ремня, боковой поверхности и канавки шкива.

Корды ремней SKF Xtra Power покрыты полиэстером для сопротивления большим растягивающим нагрузкам с минимальным растяжением. Материал со специальным волоконным наполнителем по обеим сторонам корда позволяет ремню выдерживать более высокие динамические нагрузки без снижения гибкости. Материал обёртки обладает отличной противоизносной и противоабразивной стойкостью, а также прочностью при изгибах. Антистатический материал устойчив к воздействию масла и нагрева. Кроме того, цельный корд ремня не требует повторного натяжения после периода приработки.

Результат: Увеличение срока службы приводного ремня, повышение надёжности вентилятора, уменьшение потребности в техобслуживании

Новые приводные ремни SKF Xtra Power были установлены вместе со шкивами и втулками SKF в апреле 2008 года с начальным натяжением 140 кг. После двух повторных натяжений это значение снизилось до 130 кг и с тех пор осталось неизменным. Так как данное значение по-прежнему превышает 112 кг, которое является расчётным натяжением для обкатанных ремней SPC, повторные натяжения больше не потребовались. В ноябре 2008 года был обнаружен небольшой износ одного из ремней. Однако корды и материал обёртки повреждены не были. В мае 2009 года эти ремни продолжали работать без каких-либо признаков повреждений или ухудшения состояния. Испытание, продолжавшееся 13 месяцев, показало очень хорошие результаты. Сейчас компания Rezinal использует приводные ремни серии SKF Xtra Power в качестве стандартных ремней вытяжных вентиляторов для цинковой пыли.
SKF logo