Goldstar Paper Tech Ltd — Втулки SKF FX отличаются превосходным качеством и производительностью

Бесшпоночная втулка SKF FX60-320X405 была установлена на тяжелонагруженный бумаговедущий валик.

Компания Goldstar Paper Tech Ltd (GSPT), ведущий производитель целлюлозы и бумаги в Южной Корее, столкнулась с перебоями в работе производства из-за низкого качества и рабочих характеристик используемых втулок. Оборудование для производства бумаги и целлюлозы комплектовалось шпоночными и бесшпоночными втулками локального производства.

Компании GSPT требовался альтернативный надёжный поставщик эффективных высокопроизводительных втулок, чтобы сократить простои оборудования. Оптимальным решением стало применение бесшпоночных втулок SKF FX. Благодаря величине передаваемого осевого усилия и уникальной конструкции бесшпоночная втулка SKF FX продемонстрировала превосходное качество и рабочие характеристики. Использование новых втулок позволило повысить эффективность рабочего процесса и значительно сократить простои оборудования.
SKF logo