Приводные цепи SKF

Правильно спроектированный цепной привод обеспечивает эффективную передачу механической мощности с одного вала на другой. Приводные цепи SKF производятся в соответствии с последними достижениями науки и техники и проходят строгий контроль качества. Вся продукция соответствует профильным стандартам ISO и прочим промышленным стандартам ANSI, BS, DIN и JTS.

Приводные цепи серии H, SH, SPH и SHH, отвечающие требованиям стандартов ANSI, предназначены для тяжёлых условий эксплуатации и обладают высокой прочностью, грузоподъёмностью и устойчивостью к ударным нагрузкам. Это было достигнуто путём увеличения толщины пластин, увеличения их профиля и использования штифтов с объёмной закалкой, благодаря чему был увеличен срок службы цепей.

Цепи SKF представлены в нашем онлайн-каталоге.
SKF logo