Сталелитейный завод Шри Ганеш — Благодаря цепям и звёздочкам SKF уменьшается время простоя и на 40 % сокращаются затраты на техобслуживание оборудования

На сталелитейном заводе Шри Ганеш в приводе ковшового элеватора для абразивной формовочной смеси использовались приводные цепи и звёздочки локального производства. Эти цепи и звёздочки были подвержены быстрому износу, в результате чего часто случались простои.
Для клиента это означало риск большой упущенной выгоды.

После проведения оценки привода ковшового элеватора компания SKF порекомендовала установить роликовые цепи SKF (PHC 20B-1X10FT) и звёздочки SKF (PHS 20B-1B24). Во время эксплуатационных испытаний выяснилось, что рабочие характеристики роликовых цепей и звёздочек SKF значительно превышают характеристики используемых ранее компонентов и сокращают время простоя и затраты на техобслуживание на 40 %. Роликовые цепи и звёздочки SKF обеспечили бесперебойную работу привода ковшового элеватора для транспортировки абразивной формовочной смеси.
SKF logo