Муфты

Компания SKF предлагает широкий ассортимент стандартных и изготавливаемых по индивидуальному заказу зубчатых муфт. Зубчатые муфты SKF представлены в широком диапазоне типов, размеров и рабочих характеристик для различного оборудования и промышленных условий эксплуатации.

Например, зубчатые муфты SKF с металлическим пружинным элементом отлично подходят для передачи высокой выходной мощности (кВт) и высокого крутящего момента, а также устойчивы к вибрации, ударным нагрузкам и перекосам.

Зубчатые муфты SKF предназначены для тяжёлых условий эксплуатации и обладают высокой конструктивной гибкостью. Зубчатые муфты SKF — это экономичный выбор для широкого спектра оборудования. Благодаря высокому номинальному крутящему моменту и широкому выбору диаметров отверстий эти муфты обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами муфт.

Компания SKF предлагает крупногабаритные муфты для оборудования, работающего в условиях тяжёлых нагрузок. Эти зубчатые муфты рассчитаны на высокие значения крутящего момента, снижают потери мощности и позволяют компенсировать перекосы.

Зубчатые муфты SKF представлены в нашем онлайн-каталоге.
SKF logo