Клиент в горнодобывающей промышленности — SKF разрабатывает муфту весом более 2000 кг

Втулка SKF FX
Бесшпоночная втулка SKF FX60-320X405 была установлена на тяжелонагруженный бумаговедущий валик.
На предприятии клиента в золотодобывающей промышленности произошёл отказ муфты ведущей шестерни мельницы. Авария стала серьёзной проблемой, так как запасной приводной муфты в наличии не было. Кроме того, муфту для замены требовалось адаптировать к особым условиям эксплуатации.

Ситуация усугублялась тем, что отказ нужно было устранить в срочном порядке, чтобы предотвратить остановку всей шахты. Многие поставщики приводных муфт, к которым обращался клиент, были готовы выполнить заказ не ранее чем через 4–5 месяцев.

SKF незамедлительно приступила к адаптации решения к потребностям клиента. SKF поставила муфту весом более 2000 кг, как потом оказалось, самую крупногабаритную муфту за всю историю работы SKF. Даже сталкиваясь с необычными задачами, подразделение продукции SKF для промышленных трансмиссий может предложить качественные решения, превосходящие ожидания клиентов.
SKF logo