Продукция для промышленных трансмиссий

Линейка продукции SKF для промышленных трансмиссий включает полный ассортимент высококачественных ремней, цепей, муфт, шкивов, звёздочек, втулок и ступиц.

Компоненты промышленных трансмиссий обеспечивают выполнение технологических процессов, соединяя движущиеся части машинного оборудования, и требуются практически в любой промышленной отрасли.
Среди основных промышленных сегментов, в которых используются наши решения:

Независимо от того, стоит ли задача разработки оборудования для повышения эффективности предприятия или улучшения общей прибыльности, опыт и знания SKF позволяют достичь поставленных целей.
Снижение совокупной стоимости владения
SKF помогает своим клиентам снизить совокупную стоимость владения в долгосрочной перспективе (рис. 1).

Выбор продукции для промышленных трансмиссий SKF — это вложения в высококачественную и высокоэффективную продукцию, повышающую эффективность оборудования и увеличивающую среднее время наработки на отказ/ремонт (MTBF/R).

Это позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы благодаря увеличению срока службы, снижению потребности обслуживания оборудования и лучшей окупаемости инвестиций.
SKF logo